Publikovat produkty
Tap-IntervalTap-VitrA
Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Product code: A45256EXP

    Specifikace

    • Interval Tap G1/2-G1/2 (plastic volan)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA45256EXP
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůFaucets - Taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)74
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.12
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG015610
    • Název ETIMValves/taps/controls
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Číslo OmniClass23-27 31 29
    • Název OmniClassMixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie