Publikovat produkty
Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA
Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Double - Matrix Series - VitrA

    Product code: A44584

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBathrobeHolder-Double-Vitra-MatrixSeries-A44584
    • Skupina výrobkůFaucets&Shower systems&Accessories
    • Skupina produktůAccessories - Bathrobe Holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.246
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie