Publikovat produkty
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - Zentrum Series - VitrA

    Product code: 5796-003-0288

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBidet-FloorMounted-Vitra_ZentrumSeries_5796-003-0288
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůBidets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)25.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie