Publikovat produkty
Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA
Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Wash Basin - Square Washbasin - 60cm - One Tap Hole - With Overflow Hole - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7050B003-0001

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWashBasin-SquareWashbasin-60cm-OneTapHole-WithOverflowHole-Vitra-integraSeries_7050B003-0001
    • Skupina výrobkůSanitaryware & Complementary Products
    • Skupina produktůWashBasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)20.096
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie