Publikovat produkty
Floor Mounted Urinal Carrier - CA-311
Watts

Floor Mounted Urinal Carrier - CA-311

Series CA-311 epoxy coated floor mounted urinal carrier with heavy gauge steel offset uprights with welded feet, universal steel hanger support plate with integral mounting brackets, and plated hardware.

Specifikace
  • Features

    • Universal hanger plate accommodates standard urinals
    • Labor saving compression style upright mounting brackets
    • Offset feet allow uprights to be reversed in the chase
    • Epoxy coated steel construction

    Keywords: bottom bearing plate, floor mounted, integral mounting brackets, plate-type, plated hardware, steel uprights, universal steel hanger support plate, urinal carrier, welded feet, watts, drainage, drains, plumbing

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1338
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůSanitary Disposal Components
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment