Publikovat produkty
Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC
Watts

Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC

Watts Drainage Products WCA-411/WCA-411-WC floor mounted concealed arm lavatory carrier with heavy gauge steel uprights with integral welded feet, adjustable epoxy coated cast iron arms with leveling screws and basin locking device, upper tie rod, and plated hardware.

Specifikace
  • Keywords: bi-level water cooler, body, cast iron, floor cleanout, floor mounted, fully-adjustable, no hub, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate,watts, drainage, plumbing, drains
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5276
  • Skupina výrobkůDrainage Products
  • Skupina produktůSanitary Disposal Components
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment