Publikovat produkty
Contemporary Collection: Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Sliding Patio Door

    Contemporary Collection: Sliding Patio Door

    Accent the connection between a home and its surroundings. Design light-drenched living spaces that flow effortlessly onto outdoor lounging areas. With massive spans up to 50' wide and 10' high, our sliding and multi-slide doors let imaginations soar.

    • Style: Slim-line, modern appearance with more exposed glass to maximize views.
    • Configuration: Available in 2-, 3-, or 4-panel, or picture slider. Matching sidelites and transoms available too.
    • Low Maintenance: The clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.
    • Operation: Door panels slide along a fixed track, allowing variable opening widths.
    • Materials: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Specifikace
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaContemporarySlidingPatioDoor
    • Skupina výrobkůContemporary Collection
    • Skupina produktůWeather Shield Contemporary Collection
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCRolling doors
    • Kód UNSPSC30171503
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 15 25
    • Název OmniClassSliding Wood Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké