Publikovat produkty
YMER Bicycle Shelter

YMER Bicycle Shelter

YMER bicycle shelter is an affordable product with selectable length.
The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
YMER is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

YMER can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Specifikace
  • Picture 1: YMER 2 (9pl) c/c 2000 mm.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWAL_bicycle_shelter
  • Skupina výrobkůYMER
  • Skupina produktůBicycle Shelter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-13
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPozinkováno žárově
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Číslo OmniClass23-11 29 11 13
  • Název OmniClassBicycle Shelters