Publikovat produkty
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
    WESTGATE

    BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights

    BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable.

      Specifikace
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 15W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 100LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Anchor bolt and accessories are NOT included - see the accessories
        • Operating Temperature: -40°F to 122°F
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • 7 Years Warranty
        • Multi CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1500LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 360°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaBOL-505-SERIES
      • Skupina výrobkůExterior Lighting
      • Skupina produktůBollard Luminaires
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2026-09-11
      • Číslo vydání1
      • Výška (palce)25.59
      • Šířka (palce)4.72
      Související
      • Hlavní materiálHliník
      • Vedlejší materiálPolykarbonát
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
      • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Číslo OmniClass23-35 47 11
      • Název OmniClassLighting Fixtures