Publikovat produkty
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5
    WESTGATE

    BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5

    BOL-G5 - Modern Modular Bollard System G5

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives, and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable

    Specifikace
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC
      • Wattage: 8W/13W/18W/25W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 130 LPW
      • Flat Top with Cone Reflector & Frosted Lens
      • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
      • Operating Temperature: -40°F to 113°F
      • 7 Years Warranty
      • IP Rating: IP65, Wet Locations
      • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
      • Lumens: 3250LM Max.
      • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 70
      • Beam Angle : 360°
      • Lifespan: 70000 Hours
      • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBOL-G5-SERIES
    • Skupina výrobkůExterior Lighting
    • Skupina produktůBollard Luminaires
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)18.75
    • Šířka (palce)8
    • Hloubka (palce)5.25
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures