Publikovat produkty
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
BOL-608 - Square Bollard Open Design
    WESTGATE

    BOL-608 - Square Bollard Open Design

    BOL-608 - Square Bollard Open Design

    Applications

    Bollards are designed for walkways, entrance ways, drives and other small-area lighting applications where low mounting heights are desirable

      Specifikace
      • Technical Specs

        • Voltage: 120-277V AC
        • Wattage: 10W/18W/25W
        • Power Factor: >0.9
        • Efficacy: 55LM/W
        • Corrosion Resistant Aluminum for Exterior
        • Operating Temperature: -40°F to 113°F
        • 7 Years Warranty
        • IP Rating: IP65, Wet Locations
        • Wattage & CCT Selectable Switches inside fixture
        • Lumens: 1375LM Max.
        • Color Temperatures: 3000K/4000K/5000K
        • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
        • Beam Angle : 270°
        • Lifespan: 70000 Hours
        • Certifications: ETL Listed, Wet Location, IP65
      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaBOL-608-SERIES
      • Skupina výrobkůExterior Lighting
      • Skupina produktůBollard Luminaires
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2026-09-11
      • Číslo vydání1
      • Výška (palce)25.59
      • Šířka (palce)5.9
      • Hloubka (palce)5.9
      Související
      • Hlavní materiálHliník
      • Vedlejší materiálPolykarbonát
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
      • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Číslo OmniClass23-35 47 11
      • Název OmniClassLighting Fixtures