Publikovat produkty
CTL-BN1 Network button
CTL-BN1 Network button

    CTL-BN1 Network button

    Button controller for ADECIA microphones and external devices

    Specifikace
    • Button controller for ADECIA microphones and external devices

      • Utilize as a mute button for ADECIA microphones
      • Also used as a group mute for microphones and as a preset/recall button for RM-CR
      • Control other devices directly, including non-Yamaha devices, using IP communication
      • 2 methods of installation: Tabletop and Wall-mounted
      • 196.8 g, Φ100 x 28.9 mm
      • Paintable cover
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCTL-BN1-Network-button
    • Skupina výrobkůProfessional Audio
    • Skupina produktůControl Hardware
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)28.9
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Kód ETIMEC000783
    • Název ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Popis Uniclass 2015Controllers and control panels
    • Kód CSI MasterFormat 201427 41 16.28
    • Název CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • Číslo OmniClass23-27 11 21 15 11
    • Název OmniClassDigital Level Controllers