Publikovat produkty
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer
CXS15 XLF Subwoofer

    CXS15 XLF Subwoofer

    Subwoofer
    Specifikace
    • Perfectly suited for use with CZR full-range speakers, the CXS15XLF is a bass-reflex type subwoofer with extended low frequencies, outstanding clarity, and best-in-class 131dB SPL performance.

      • 15" subwoofer with 4" Voice Coil
      • High power 800W (PGM) input
      • Cardioid mode capable with processors or DSP onboard power amps
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • SpeakON NL4MP x 3 (Parallel x 2, Output x 1)
      • Dual-pole socket
      • Optional speaker cover (SPCVR-DXS15X) and wheel kit (SPW-1)
      • Durable Black or white finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCXS15XLF
    • Skupina výrobkůProfessional Audio
    • Skupina produktůSubwoofer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)587
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)35.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers