Publikovat produkty
MCP1 Wall-Mount Controller

MCP1 Wall-Mount Controller

Wall-Mount Controller
Specifikace
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamcp1-wall-mount-controller
  • Skupina výrobkůProfessional Audio
  • Skupina produktůControl Hardware
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)125
  • Šířka (mm)149
  • Hloubka (mm)18
Související
  • Čistá hmotnost (kg)0.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
  • Kód ETIMEC000783
  • Název ETIMSignalling and operation panel for bus system
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Popis Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Kód CSI MasterFormat 201427 41 16.28
  • Název CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • Číslo OmniClass23-27 11 21 15 11
  • Název OmniClassDigital Level Controllers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText