Publikovat produkty
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Audio|Network Devices
    Specifikace
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSWR2311P-10G
    • Skupina výrobkůProfessional Audio
    • Skupina produktůL2 Switch
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)294
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)42.4
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)2.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Kód ETIMEC000734
    • Název ETIMNetwork switch
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_52_56
    • Popis Uniclass 2015Network switches
    • Kód CSI MasterFormat 201427 21 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Data Communications Switches and Hubs
    • Číslo OmniClass23-37 13 15 25
    • Název OmniClassLocal Area Network Switches