Publikovat produkty
High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Specifikace
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaynx-2_5
  • Skupina výrobkůFire extinguisher
  • Skupina produktůHigh performance chemical water fire extinguisher
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)490
  • Šířka (mm)180
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Vyrobeno vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)4.77
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost

Dostupnost regionu

Asie
Japonsko