Publikovat produkty
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    Specifikace
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA_01_wall_fixture
    • Skupina výrobkůA.01
    • Skupina produktůOutdoor
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)185
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Popis Uniclass 2015Surface luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika