Publikovat produkty
Lens Pendant
Lens Pendant
Lens Pendant
    ZERO

    Lens Pendant

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(9 recenze)

    Structure painted aluminum and matt acrylic. Standard colours are white and black. Other colours on request. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLens_pendant
    • Skupina výrobkůLight fixtures
    • Skupina produktůPendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)295
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
    Podobné produkty