Publikovat produkty
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Wallfixture possible for coastline installation
Specifikace
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAllright_coastline
  • Skupina výrobkůAllright
  • Skupina produktůOutdoor
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)66
  • Šířka (mm)268
  • Hloubka (mm)125
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Popis Uniclass 2015Surface luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika