Publikovat produkty
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Specifikace
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCity_Pendant
    • Skupina výrobkůCity
    • Skupina produktůPendant
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)342
    • Šířka (mm)555
    • Hloubka (mm)555
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika