Publikovat produkty
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(6 recenze)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    Specifikace
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConvex_wall_fixture
    • Skupina výrobkůConvex
    • Skupina produktůWall fixture
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)160
    • Hloubka (mm)270
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Popis Uniclass 2015Surface luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika