Publikovat produkty
Droppen
Droppen
    ZERO

    Droppen

    Wall fixture in casted aluminum and glass
    Specifikace
    • Finish: Diecasted aluminium. Shade in clear glass or matt opal glass. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Thomas Sandell.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDroppen_wall_fixture
    • Skupina výrobkůDroppen
    • Skupina produktůWall fixture
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)145
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika