Publikovat produkty
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Floor fixture with fabric shade
    Specifikace
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On floor. Connection: 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaElements_floor_fixture
    • Skupina výrobkůElements
    • Skupina produktůFloor fixture
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1470
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
    Podobné produkty