Publikovat produkty
Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
Specifikace
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGrid_wall_mounted
  • Skupina výrobkůGrid
  • Skupina produktůWall fixtures
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)96
  • Šířka (mm)1250
  • Hloubka (mm)96
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)4.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Popis Uniclass 2015Surface luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika