Publikovat produkty
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Lumo is a classical, cone-shaped fixture, cast from a single piece of aluminium.
    The six-millimetre-thick shade ends elegantly with a nice full radius. The diffuser is imperceptibly mounted into the shade in a way that avoids glare.

    Specifikace
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalumo-ceiling
    • Skupina výrobkůLumo
    • Skupina produktůCeiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)216
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálCast Aluminum
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika