Publikovat produkty
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Floor fixture
    Specifikace
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSilo_floor_fixture
    • Skupina výrobkůSilo
    • Skupina produktůFloor fixture
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-11-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1340
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Popis Uniclass 2015Free standing luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika