Serie CPS-M - ABV-kontrolpanel - modulopbygget
Serie CPS-M - ABV-kontrolpanel - modulopbygget
Serie CPS-M - ABV-kontrolpanel - modulopbygget
Serie CPS-M - ABV-kontrolpanel - modulopbygget

    Serie CPS-M - ABV-kontrolpanel - modulopbygget

    Egenskaber

    - Forsyning af tilsluttede perifere enheder på op til 20 A / 40 A / 60 A / 80 A
    - Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101‑10 og EN 62368-1:2014 + A11:2017, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
    - AdComNet-bussystem til sømløs forbindelse af modulerne inden for CPS‑M og andre D+H AdComNet-komponenter
    - Bidirektionel kommunikation med ACB‑kompatible motorer
    - Forbindelse af forsyningen og kommunikationen via integrerede stikforbindelser
    - Fleksibelt programmerbare centralfunktioner
    - Slank menustyring via det 3,5‘‘ store Full Color Touch Panel til visuel registrering af de enkelte modulers systemtilstande
    - Frit valgbar linje-/gruppetildeling
    - Aktiveringsmodul (TMA): 2 uafhængige linjer for tilslutning af hhv. maks. 10 ABV-betjeningspaneler og 30 røgdetektorer
    - Aktuatormodul (AM): 2 uafhængige grupper for tilslutning af motorer med en total strøm på hver maks. 10 A

    Specifikation
    • Tekniske data

      Forsyning: 230 V AC, 50 Hz, 530 VA / 1040 VA / 1570 VA / 2080 VA  
      Udgang: 24 V DC, 20 A / 40 A / 60 A / 80 A
      Rippel: < 50 mVss
      Driftstype overvågning: Pulsdrift
      Driftstype alarm / ventilation: Kortvarig drift 30 % ED
      Kapslingsklasse: IP54
      Temperaturområde: -5 °C ... +40 °C
      Antal TMA: 1; 2; 3
      Antal AM-B: 1; 2; 3; 5
      Linje / Gruppe: 2 / 2; 2 / 4; 4 / 4; 2 / 6; 6 / 6; 4 / 10
      Hus: Stålplade
      Farve: Lys grå (~ RAL 7035)
      Batteritype: CPS-M 20 A:Typ 5 (2x), CPS-M 40 A: Typ 6 (2x), CPS-M 60 A: Typ 5 (2x), Typ 6 (2x), CPS-M 80 A: Typ 6 (4x)

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.cps-m_series
    • ProduktfamilieControl panels
    • ProduktgruppeSHEV control panel
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2019-12-10
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriElektrisk - Controls
    • IFC-klassifikationRegulator
    • Uniclass 2015-kodePr_75_50_18_17
    • Uniclass 2015-beskrivelseControl panels