Serie RZN-T - ABV-kontrolpanel - kompakt

Serie RZN-T - ABV-kontrolpanel - kompakt

Egenskaber

- Kompakt ABV‑kontrolpanel specielt til trappeopgange
- Kontrolleret og certificeret iht. ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 og DIN EN 12101‑10, opfylder bygningsmyndighedens krav i overensstemmelse med DIN 18232-9
- Op til 3 A samlet motorstrøm
- Stabiliseret udgangsspænding
- Integreret brandventilations- og ventilationstast
- Omstillelige ABV‑sikkerhedsfunktioner: Fejl lig alarm, ABV‑genudløsningsfunktion og fjernnulstilling af røgalarm
- Integrerede komfortfunktioner til daglig ventilation
- 2 frit programmerbare og potentialefrie signalkontakter
- Tilslutning af regnsensor eller vind- / regnsensor mulig uden yderligere modul
- Tilslutning af maks. 8 ABV‑betjeningspaneler og 14 røgdetektorer pr. linje (der må kun anvendes alarmer godkendt af D+H)
- Enkel montering ved adskillelse af montagepladen og husets overdel

Specifikation
  • Tekniske data

    Forsyning: 230 V AC / 50 Hz / 100 VA
    Standbyeffekt: < 5 W
    Udgang: 24 V DC / 3 A
    Rippel: < 0,5 Vss
    Driftstype overvågning: Permanent drift
    Driftstype alarm / ventilation: Kortvarig drift 30 % ED
    Kapslingsklasse: IP30
    Temperaturområde: -5 °C ... +40 °C
    Linje / Gruppe: 1 / 1
    Hus: Aluminium
    Batteritype: Typ 8 (1x)

Teknisk specifikation
  • Unik ref.rzn-t_series
  • ProduktfamilieControl panels
  • ProduktgruppeSHEV control panel
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2019-12-10
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)235
  • Bredde (mm)156
  • Dybde (mm)82
Relateret
  • Materiale primærtStål
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)1.9
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriElektrisk - Controls
  • IFC-klassifikationRegulator
  • Uniclass 2015-kodePr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015-beskrivelseControl panels