Serie RT - ABV-Aktiveringstryk

Serie RT - ABV-Aktiveringstryk

Egenskaber

- Til 24 V DC D+H ABV‑centraler
- Kan anvendes som primært og sekundært betjeningspanel
- Til manuel udløsning af et ABV‑system i tilfælde af brand
- Funktion: ABV ÅBNE, ABV Nulstil
- Visning: Drift, fejl og alarm
- Integreret ventilationstast, ekstraudstyr
- Låsbart overflademonteret hus i trykstøbt aluminium med glas, nøgle og tekst etiket på 32 sprog
- Fås i 5 pulverlakerede farver

Specifikation
  • Tekniske data

    Indgangsspænding: 18 … 28 V DC
    Kapslingsklasse: IP40
    Temperaturområde: -5 °C ... +40 °C
    Hus: Trykstøbt aluminium

Teknisk specifikation
  • Unik ref.rt_series
  • ProduktfamilieControl panels
  • ProduktgruppeSHEV operation panel
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2018-12-19
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)138
  • Bredde (mm)129
  • Dybde (mm)39
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)0.31
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriElektrisk - Controls
  • IFC-klassifikationAfbryderanordning
  • UNSPSC-navnSwitchgear systems
  • UNSPSC-kode39121105
  • Uniclass 2015-kodePr_75_51_17_50
  • Uniclass 2015-beskrivelseManual control switches