Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

Til indretninger hvor der ønskes et sort loft, lav lysreflektion, og god lydabsorption. Ecophon Sombra A monteres i et synligt skinnesystem. Pladerne kan let demonteres. Systemet består af Ecophon Sombra A loftplader og Ecophon Connect skinnesystem, med en vægt på ca. 3 kg/m² (4 kg/m2 med Ecophon Extra Bass). Loftpladerne er fremstillet af glasuld af høj densitet. Den synlige overflade er belagt med matsort indfarvet glasvæv. Bagsiden er pålagt glasvæv. Kanterne er forseglet med hvid maling. For at forstærke absorptionen i det lavfrekvente område kan Ecophon Extra Bass monteres ovenpå det nedhængte loft. Anvend Ecophon mat sort Connect skinnesystem og tilbehør for at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.eco_som_a
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeSombra
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2016-01-11
  • Udgavenummer5
Relateret
  • Materiale primærtGlasuld
  • Materiale sekundærtStål
  • Designet iSverige
  • Fremstillet iSverige
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Lofter
  • IFC-klassifikationLoft
  • UNSPSC-navnAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC-kode30161601
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelCeilings
  • OmniClass-nummer23-15 13 21
  • OmniClass-betegnelseCeiling Panels