Swing Door Drive Unit (Fire Protection) FD 20-F
Swing Door Drive Unit (Fire Protection) FD 20-F

    Swing Door Drive Unit (Fire Protection) FD 20-F

    5.0 ud af 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)
    Kun de bedste tæller i en brand! Den Gilgen svingdør drivenhed FD 20-F tilbyder bekvem, dag-til-dag fodgængere adgang, men bliver til en robust, meget modstandsdygtige branddør og nødudgang, hvis branden skulle nogensinde bryde ud.
    Specifikation
    • Gilgen FD 20, FD 20-F og FD 20-Invers swing door drivenheder Gilgen FD 20 (standard), FD 20-F (brand-mærke) og FD 20-invers (røg-udvinding) swing door drivenheder Gilgen FD 20 svingdør drivenheder er TÜV-testet for overensstemmelse med EN 16005 og DIN 18650. Disse drivenheder er meget konsekvent, når det kommer til ydeevne, lang levetid og støjsvag. Egnet selv for tung yderdøre udsat for høje vindbelastninger. () FD 20 standard () FD 20-F brandklassificeret (med DIBt godkendelse) () FD 20-Invers røg ekstraktion (kan åbnes med slukket) Drevet komponenter og styresystem er opstaldet i en slankt designet dækker. Fuld energi drev med indbygget / konfigurerbar lavenergi funktion (drift uden sikkerhedssensorer). Enkel at installere og betjene via det integrerede grafisk skærm. Oplyst program-selector knapper (herunder manuel udløsning og nulstilling) integreret i sidedækslet. Tilslutningsklemmer til drift og sikkerhed / sikkerhedselementer, plus ”E” - opener og motoriske låse. Drivenhed og beklædning Dimensioner: 95 mm x 120 mm x 690 mm (HxDxW) () E6 / EV1 aluminiumskasse med farveløs anodiseret overflade () Hylster i poleret kromstål () E6 / EV1 fuld aluminiumskasse med farveløs anodiseret finish (for todelende døre) () Fuld kabinet i poleret krom stål (til bi-afsked døre) Mulige konfigurationer () Enkelt blad () Bi-afsked (to-fløjet dør) () Emergency-exit / flugt-route-funktion () Funktion Fire-forebyggelse () Emergency-exit og brandforebyggelse funktion () Smoke-ekstraktion funktion (Invers) () Emergency-udgang og røg-udvinding funktion (Invers) Installation og stang varianter () Lintel monteret med glidende stænger i skubbe konfiguration () Lintel monteret med glidende stænger i at trække konfiguration () Lintel monteret med normale glidende stænger i skubbe konfiguration (for bedste kraftoverføring) () Leaf monteret med glidende stænger i skubbe konfiguration (når højden er begrænset) Tilbehør og ekstra funktioner () Integreret røg alarm (i drevhuset) () Integreret mekanisk lukkeforløbsreguleringsenhed regulator (for brandklassificerede tofløjede døre) () Connected klap (for to-fløjede nødudgange) Yderligere elementer kontrol () Spænding udgange for kvitteringer til for eksempel bygningen management system (via relæ PCB) () Gilgen radio kredsløbskort og GFU håndholdt transmitter () Interlock drift med programmerbar specialfunktion (fx til vindbeskyttelse). beskyttelse Bruger () LZ flad-scanning laser, sikkerhed / sikkerhed sensor til automatiske svingdøre. For pålidelig overvågning af åbne / lukke bevægelser, hvoraf den sidelukkekant. Monteret udvendigt på indersiden og ydersiden af ​​portbladet. betjeningselementer Standard: Oplyst program kontrolknapper (herunder manuel udløsning og reset) integreret i sidedækslet Valgfri: () Fastinstalleret D-BEDiX programvælgeren nøgle. For nemt valg af dør-funktion, og til visning af forskellige elementer af systeminformation () Flush montering (ved hjælp af kundens flush-boksen) () Overflade installation (med overflade-typen plastramme, i hvid) () KOMBI-D-BEDiX med nøglecylinder til blokering af den valgte driftstilstand. Programvælger nøgle med belyst LCD-display, til valg døren funktioner, justere døren parametre og visning af driftsdata. () Flush installation i twin kasse (dybde 1½) () Overflade installation (med overflade-typen plastramme, 2X, i hvidt) () Manuel aktivering og ”Reset” knapper (dobbelt rocker switch), rød () Med Feller Ediziodue flush-typen plastramme, rød. Til installation i indlejrede, flush-boksen () Med Feller Ediziodue overflade-typen plastramme, hvid. Til overfladen installation Kontrol / aktiveringselementer () Radar enhed monteret på indersiden, bevægelsessensor til pålidelig åbning () Radar enhed monteret på ydersiden, bevægelsessensor til pålidelig åbning () Kontaktløs ATC trykknappen for optimal hygiejnisk drift () OPEN trykknap, hvid, fra Feller EDIZIOdue () OPEN trykknap, grøn-lit, fra Feller EDIZIOdue () Nødåbn trykknap, grøn-lit, med symbolet ”nødudgang” () Nøglebetjent OPEN impulsafbryder
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.FD_20-F
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • ProduktgruppeSwing Door Operator
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-15
    • Udgavenummer2
    • Højde (mm)95
    • Bredde (mm)690
    • Dybde (mm)120
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtRustfrit stål
    • Designet iSchweiz
    • Fremstillet iSchweiz
    • Nettovægt (kg)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Automatisk åbning
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnDoor openers
    • UNSPSC-kode30171512