Firedrive Radiation Telescopic (EW) | Brandsikker teleskopisk enkeltsidet skydedør

Firedrive Radiation Telescopic (EW) | Brandsikker teleskopisk enkeltsidet skydedør

EW60 Brandsikker teleskopisk skydedør på én side til adgang for personer, varer og køretøjer ved hyppig brug

  • 30-60 minutters brandmodstand
  • Velegnet til anvendelse med høj brugsfrekvens
  • Testet i henhold til standard NEN 6069

BETJENING

Brandsikker automatisk skydedør udstyret med én fløj og forsynet med en automatisk skydedørsstyring.

DØROVERFLADE

Dørens overflade består af hule stålprofiler med en fyldning af brandhæmmende ruder og/eller flade sandwichpaneler. Tykkelsen af ​​dørens overflade ved de hule stålprofiler er 50 mm.

STANDARDSPECIFIKATIONER

  • Anvendelse: Hoteller, hospitaler, skoler, museer, teatre, biblioteker osv.
  • Velegnet til: Høj brugsfrekvens.
  • Brandmodstand: Dobbeltsidet 60 min.
  • Testresultat: Testet hos Efectis i henhold til standard NEN 6069 og bygningsdekretet.
  • Maks. frihøjde: 1.800 x 2.750 mm (bxh)
  • Hul ramme: Jansen Economy 50 profiler, pulverlakeret i enhver ønsket standard RAL-farve.
  • Rude: 30 eller 60 minutters brandhæmmende glas.
  • Brandhæmmende paneler: Stålbelægning, pulverlakeret i enhver ønsket RAL-farve.
  • Materialetykkelse: Hul ramme 1,5 mm / Paneler 17 mm / Glas afhængigt af leverandør og brandmodstand.
  • Vægt: 30-50 kg/ m², afhængigt af brandmodstanden.
  • Sidelukninger: Specialkonstruerede Z-profiler og U-profiler.
  • Drivmekanisme: Ved hjælp af automatisk dørstyring og kombinationssensorer leveret med en beskyttelsesskærm.

STYRING

  • Programkontakt med 8 indstillinger.
  • Kombinationssensor (monteret) på indvendig og udvendig side.
  • Nødtrykknap til åbning i tilfælde af brand (én side).
  • Signalering ved hjælp af signal fra brandalarmsystemet eller ved hjælp af lokale røgdetektorer.
  • Nødstrømsbatterier til drift under strømsvigt.

MULIGHEDER

  • Beskyttelse: Pulverlakeret i enhver ønsket RAL-farve.
  • Sidelys: Maks. 1.500 x 2.750 mm (bxh).
  • Brandhæmmende paneler: Stålbelægning, pulverlakeret i enhver ønsket RAL-farve.
  • HPL-beklædning: Højtrykslaminatbeklædning (HPL). Ækvivalensattest fra Efectis er tilgængelig.
  • Adgangsteknologi: Tilslutning til kortlæsningssystem.
Specifikation
  • STANDARDSPECIFIKATIONER

    • Anvendelse: Hoteller, hospitaler, skoler, museer, teatre, biblioteker osv.
    • Velegnet til: Høj brugsfrekvens.
    • Brandmodstand: Dobbeltsidet 60 min.
    • Testresultat: Testet hos Efectis i henhold til standard NEN 6069 og bygningsdekretet.
    • Maks. frihøjde: 1.800 x 2.750 mm (bxh)
    • Hul ramme: Jansen Economy 50 profiler, pulverlakeret i enhver ønsket standard RAL-farve.
    • Rude: 30 eller 60 minutters brandhæmmende glas.
    • Brandhæmmende paneler: Stålbelægning, pulverlakeret i enhver ønsket RAL-farve.
    • Materialetykkelse: Hul ramme 1,5 mm / Paneler 17 mm / Glas afhængigt af leverandør og brandmodstand.
    • Vægt: 30-50 kg/m2, afhængigt af brandmodstanden.
    • Sidelukninger: Specielt konstruerede Z-profiler og U-profiler.
    • Drivmekanisme: Ved hjælp af automatisk dørstyring og kombinationssensorer leveret med en beskyttelsesskærm.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.firedrive-radiation-telescopic
  • ProduktfamilieFiredrive
  • ProduktgruppeFire-resistant telescopic single-sided sliding door
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-10-09
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)2750
  • Bredde (mm)1800
Relateret
  • Designet iHolland
  • Fremstillet iHolland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Branddøre og lukkemekanismer