Touch free electronic warm air hand dryer for wall mounting, material thickness 3 mm, infrared sensor activity for non-touch operation, sensor range adjustable from 15 to 19 cm, automatic power shut-off after 60 seconds, cable and plug not included.
Dimensions 268 x 230 x 177 mm (W x H x D)
Connection voltage 220-240 V, 50-60 Hz
Total power 1800 W
Heater 1720 W
Motor 80 W motor with 2800 rpm
Noise 64 db(A)
Air volume 255 m³/h
Air velocity 14.5 m/s"
Tilgængelighed i region
| Asien | Europa | Oceanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Forenede Arabiske Emirater | Belgien | Australien | Canada | Sydafrika |
Estland | USA | |||
Finland | ||||
Frankrig | ||||
Holland | ||||
Irland | ||||
Italien | ||||
Kroatien | ||||
Letland | ||||
Litauen | ||||
Luxembourg | ||||
Østrig | ||||
Polen | ||||
Rumænien | ||||
Rusland | ||||
Schweiz | ||||
Serbien | ||||
Slovakiet | ||||
Slovenien | ||||
Spanien | ||||
Storbritannien | ||||
Sverige | ||||
Tjekkiet | ||||
Tyskland | ||||
Ukraine | ||||
Ungarn |