RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Waste chute for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, without waste container. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (W x H x D)
    Specifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2000101212
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-06-04
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)121
    • Bredde (mm)175
    • Dybde (mm)175
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iForenede Arabiske Emirater
    • Fremstillet iForenede Arabiske Emirater
    • Nettovægt (kg)0.75
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • Uniclass 2015-kodePr_65_12_70_22
    • Uniclass 2015-beskrivelseDisposal chutes

    Tilgængelighed i region

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika