EXOS. single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free, smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Roll-under, with storage areas, seamless moulded bowl, without overflow, with tap hole 35 mm (D). Mounting on washbasin back panel, including mounting material.
Dimensions 600 x 125 x 500 mm (W x H x D)
Bowl dimensions 380 x 98 x 390 mm (W x H x D)
Tilgængelighed i region
| Asien | Europa | Oceanien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Forenede Arabiske Emirater | Belgien | Australien | Canada | Sydafrika |
Estland | USA | |||
Finland | ||||
Frankrig | ||||
Holland | ||||
Irland | ||||
Italien | ||||
Kroatien | ||||
Letland | ||||
Litauen | ||||
Luxembourg | ||||
Østrig | ||||
Polen | ||||
Rumænien | ||||
Rusland | ||||
Schweiz | ||||
Serbien | ||||
Slovakiet | ||||
Slovenien | ||||
Spanien | ||||
Storbritannien | ||||
Sverige | ||||
Tjekkiet | ||||
Tyskland | ||||
Ukraine | ||||
Ungarn |