System MR-100 Rektangulære solafskærmningslameller
Anvendelse: MR-100 systemet fra Morad er en moderne løsning designet til faste facadeafskærmninger fremstillet af ekstruderede aluminiumprofiler. Lamellerne monteres på stålstrukturer og bruges til at afskærme bygninger og reducere solindstråling indendørs, hvilket bidrager til lavere driftsomkostninger til klimaanlæg. Systemet kan også bruges til at afskærme tekniske installationer på tage, såsom klimaanlæg.
Konstruktion og parametre:
Lameldimensioner: 100 × 20 mm.
Profillængde: Standard 6000 mm, tilpasses ved bestilling.
Montering: Lameller kan monteres på endestykker ved 0°, 45° og 75°, eller på endestykker med arm, der muliggør vinkeljustering fra 0° til 90°. Montering er mulig både lodret og vandret, på aluminium-, stål- eller trækonstruktioner.
Overfladebehandling: Profiler fås i rå, anodiseret eller pulverlakeret finish i enhver farve fra RAL-paletten.
Funktionalitet: MR-100 systemet reducerer effektivt mængden af sollys, der når bygningens indre, hvilket forbedrer termisk komfort og reducerer køleomkostninger. Takket være det moderne design fungerer lamellerne også som et attraktivt arkitektonisk element.
Anvendelse i byggeri: MR-100 systemet af rektangulære lameller anvendes i forskellige bygninger, såsom kontor-, erhvervs-, offentlige og boligbygninger.
Yderligere oplysninger og detaljerede tekniske data er tilgængelige på producentens hjemmeside: Morad – Aluminium Systems
Tilgængelighed i region
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Bahamas | Algeriet |
Albanien | Armenien | Canada | Egypten |
Andorra | Aserbajdsjan | Cuba | Kenya |
Belgien | Forenede Arabiske Emirater | Dominikanske Republik | Libyen |
Bosnien-Herzegovina | Georgien | Grønland | Marokko |
Bulgarien | Irak | Haiti | Tunesien |
Cypern | Iran | Jamaica | |
Danmark | Jordan | USA | |
Estland | Kazakhstan | ||
Færøerne | Kina | ||
Finland | Kuwait | ||
Frankrig | Kyrgyzstan | ||
Gibraltar | Mongoliet | ||
Grækenland | Oman | ||
Guernsey | Pakistan | ||
Holland | Qatar | ||
Hviderusland | Saudiarabien | ||
Irland | Syrien | ||
Island | Tajikistan | ||
Isle of Man | Turkmenistan | ||
Italien | Tyrkiet | ||
Jan Mayen | Uzbekistan | ||
Jersey | Yemen | ||
Kroatien | |||
Letland | |||
Liechtenstein | |||
Litauen | |||
Luxembourg | |||
Malta | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Nordmakedonien | |||
Norge | |||
Østrig | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumænien | |||
Rusland | |||
San Marino | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slovakiet | |||
Slovenien | |||
Spanien | |||
Storbritannien | |||
Sverige | |||
Tjekkiet | |||
Tyskland | |||
Ukraine | |||
Ungarn | |||
Vatikanstaten |