Stonclad UF - Polyurethan, strukturiertes Mörtelsystem
Stonclad UF - Polyurethan, strukturiertes Mörtelsystem
    Stonhard

    Stonclad UF - Polyurethan, strukturiertes Mörtelsystem

    Außergewöhnlich haltbares, strukturiertes, unversiegeltes Polyurethan-System, das für die schnelle Verlegung insbesondere im F&B-Markt entwickelt wurde.

    Kom i kontakt med Stonhard

    Specifikation
    • Stonclad UF ist ein vierkomponentiges, strukturiertes, mit der Handkelle aufgetragenes Polyurethanmörtelsystem. Stonclad UF besteht aus einem Urethan-Harnstoff-Bindemittel, Pigmenten und einer Zuschlagsstoffmischung aus kalziniertem Feuerstein und abgestuften Quarzzuschlägen. Stonclad UF kann in Dicken von 6-9 mm aufgetragen werden, je nach Anwendungsanforderungen. Stonclad UF ist ein hochschlagfester Mörtel, der hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Abrieb, Temperaturschock, Temperaturwechsel und Chemikalienbeständigkeit aufweist und somit ideal für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder andere Anwendungen ist, die diese Eigenschaften erfordern. Er härtet zu einer undurchlässigen Oberfläche aus, die keine zusätzliche Versiegelung erfordert. Darüber hinaus ist Stonclad UF selbstansaugend und damit ideal für schnelle Installationen zur Minimierung von Ausfallzeiten.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Stonclad-UF-German
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeHeavy Use Flooring System
    • Udgivelsesdato2024-10-22
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtPolyurethan
    • Designet iUSA
    • Fremstillet iItalien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Systems