Stonclad UR - Sistema de mortero de poliuretano
Stonclad UR - Sistema de mortero de poliuretano
    Stonhard

    Stonclad UR - Sistema de mortero de poliuretano

    Mortero de poliuretano de alta resistencia al impacto que exhibe excelentes características de resistencia a la abrasión, choque térmico, ciclos térmicos y resistencia química, lo que lo hace ideal para la industria de alimentos y bebidas, así como para cualquier otra aplicación que requiera estas propiedades.

    Kom i kontakt med Stonhard

    Specifikation
    • Stonclad UR es un sistema de pavimento de mortero de poliuretano de cuatro componentes, aplicado con llana. Stonclad UR consiste en un aglutinante de uretano-urea, pigmentos y agregados de cuarzo graduados. Stonclad UR se puede aplicar en espesores que varían entre 3 mm y 6 mm, dependiendo de los requisitos de la aplicación. Stonclad UR es un mortero altamente resistente a los impactos que exhibe excelentes características de resistencia a la abrasión, choque térmico, ciclos térmicos y resistencia química, lo que lo hace ideal para la industria alimentaria y de bebidas, así como para cualquier otra aplicación que requiera estas propiedades.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Stonclad-UR-Spain
    • ProduktfamilieStonclad
    • ProduktgruppeMedium Use Flooring System
    • Udgivelsesdato2024-10-21
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtPolyurethan
    • Designet iUSA
    • Fremstillet iItalien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Systems