Dieses Set aus massivem Messing kombiniert auf praktische Weise unseren runden Duschkopf und den passenden Eden Duscharm und verleiht jedem Badezimmer einen Hauch von Eleganz.
Der runde Duschkopf (250 mm) sorgt mit 180 gummierten Düsen für eine optimale Wasserverteilung, einen gleichmäßigen Wasserfluss, reduziert Vibrationen und bietet eine gute Isolierung. Der Duscharm Eden (400 mm) rundet das Set mit seinen markanten Winkeln und der Möglichkeit, die Duschhöhe optisch zu vergrößern, perfekt ab.
Bitte beachten Sie:
Dieses Set enthält keine Armatur. Sie können eine separate Armatur aus unserem Sortiment an Duscharmaturen hier erwerben.
– Dieses Set lässt sich auch mit unserem kombinieren Handbrause- und Stangensets oder Handbrause-Sets
Merkmale:
– Leicht zu reinigen, robuste Messingkonstruktion
– Die fortschrittliche Galvanisierungstechnik (AEA) erzeugt eine langlebige und widerstandsfähige Oberfläche, die dafür sorgt, dass das Produkt auch in den kommenden Jahren wie neu aussieht.
– Universelle Passform
– Erhältlich in bis zu sechs Ausführungen
Abmessungen:
Duschkopf:
– Höhe: 53 mm
– Durchmesser: 250 mm
Eden Duscharm:
– Höhe: 408,5 mm
– Projektion: 378 mm
– Durchmesser der Rückplatte: 60 mm