Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    Google-Übersetzung,

    Dieses ästhetisch ansprechende Wandwaschbecken aus Mineralwerkstoff besteht aus einem Kunststein, der für seine Robustheit und Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Diese Eigenschaften machen das Vesi Wandwaschbecken zu einem wertvollen Einrichtungsgegenstand im Badezimmer oder in der Gästetoilette.

    Das Waschbecken ist die perfekte Wahl für Ihr kompaktes Badezimmer oder Ihre Gästetoilette, da es den Eindruck von mehr Platz vermittelt und Ihrem Badezimmer eine moderne Note verleiht.

    Dieses Überlaufbecken wurde mit Bedacht und einer Überlaufrate von 9 l/min entwickelt. Dadurch werden Wasserschäden in Nassbereichen vermieden und gleichzeitig die Funktionalität im Alltag verbessert und die Sicherheit erhöht.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervesi-wall-mounted-basin-400mm-overflow
    • ProduktfamilieWall Mount Basins
    • ProduktgruppeVesi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)444
    • Tiefe (mm)215
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit