Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX A 31 - Primer-free on cement-based substrates
For alignment and fine-tuning of floors and walls
ARDEX

ARDEX A 31 - Primer-free on cement-based substrates For alignment and fine-tuning of floors and walls

Google-Übersetzung,
ARDEX A 31 ist ein zementgebundener, fester Universalspachtel zum Reparieren, Ausrichten, Zuwasserlassen und Feintuning. Geeignet für Rohbeton, Beton- und Anhydritbeschichtungen, Terrazzoböden, Fliesen- und Fliesenbeschichtungen, Naturstein, Porenbeton, Lecabeton, Trennen von Span-/Sperrholzplatten, mit Untergrund verschraubte Gipskartonplatten etc. Zur Reparatur von Löchern, Stürzen und kleinen Rissen. Bei der schwimmenden Verlegung von Holzböden muss z. B. auf der Spachtelschicht eine dichte Feuchtigkeitssperre hergestellt werden. eine 0,20 mm PE-Folie mit mindestens 200 mm Überlappung und verklebten Kollektionen. ARDEX A 31 kann nicht im Außenbereich und in erneuerbar wasserbelasteten Bereichen eingesetzt werden.
Spezifikation
  • Material consumption: Approx. 1.25 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 15 min. at 20 ° C. Foot traffic: After approx. 45 min. Ready for covering: After approx. 2 hours Pressure strength (DIN 1164): After 1 day 17 N / mm². After 7 days 20 N / mm². After 28 days 30N / mm². Bending tensile strength (DIN 1164): After 1 day 4.0 N / mm². After 7 days 4.5 N / mm². After 28 days 6.5 N / mm². Ball Pressure Hardness (Brinell): After 1 day 55 N / mm². After 7 days 63 N / mm². After 28 days 80 N / mm².
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-A-31
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeEstriche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and floor tile units
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit