Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty
ARDEX

ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty

Google-Übersetzung,
Beschreibung - Ausgleichsmasse auf Zementbasis. - Garagenboden, Poolboden. - Frostbeständig, pumpfähig. - Schnell begeh- und beschichtbar. - 4 - 30 mm. Drinnen und draußen. Einsatzbereich ARDEX K 301 MIX kann zum Spachteln, Begradigen und Egalisieren von Bodenflächen und Hohlräumen auf Beton- und Zementplatten auf Balkonen, Terrassen und Kellern mit Feuchtigkeitszugabe verwendet werden. Auch Industriebetriebe mit geringerer Belastung sowie Nassräume und ständig wasserbelastete Flächen z. und Beckenknochen. Zugelassen für Fußbodenheizung.
Spezifikation
  • Technical data Texture Smooth and easy flowing Layer thickness 4-30 mm. Consumables Ca. 1.7 kg powder m² / mm. Working time About 30 minutes at 20 ° C. walkable 2-3 hours at 20 ° C tileable After drying out. See the product sheet for closer times.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-K-301-Mix
  • ProduktfamilieSichtflächen
  • ProduktgruppeBodenspachtelmasse
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete flooring and decking products
  • Klassifizierung03 53 00
  • Format2014TitelConcrete Topping
  • OmniClassNummer23-15 17 11 11 11
  • OmniClassTitelConcrete Floor Toppings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit