Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar
ARDEX

ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar

Google-Übersetzung,
Mit ARDURAPID®-Effekt Auf Basis von Weißzement. Standfester Reparaturmörtel mit abschließendem Charakter. Er haftet ohne Grundierung auf fast allen gängigen Untergründen. Für Wände, Decken und Böden Zum Füllen von Löchern und Rissen. Zum Egalisieren und Ausgleichen von Unebenheiten, Stufen und Rauhigkeiten. Zum Glätten. Zum schnellen Verkleben von Metallprofilen, für Fugen und Kanten. Weiterbearbeitung nach 45-60 Minuten. Schnell trocknend, Glättung auf Null. Reines Weiß
Spezifikation
  • Mixing ratio: ca. 0.4 l of water: 1 kg of powder equal to approx. 1 vol. of water and 2 vol. of dust Charge density: ca. 0.85 kg / l Weight of fresh mortar: ca. 1.5 kg / l Material consumption: ca. 1.1 kg of powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): ca. 15 minutes Suitability for floor heating: Yes Packaging: 2.5 kg net bucket Storage: in a dry place for approx. 12 months in the original sealed package
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-R-4-RAPID
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeUniversal Rapid Mortar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMortar
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameStone or tile flooring
  • UNSPSCCode30161706
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient and textile floor covering systems
  • Klassifizierung09 65 19
  • Format2014TitelResilient Tile Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit