Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
    ARDEX

    ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds

    Google-Übersetzung,

    ARDEX A 35 MIX ist eine vorgemischte Mischung aus ARDEX A 35 Zement und abgestuften Sanden zur Herstellung von ultraschnell trocknenden Estrichen, die nach nur 3 Stunden begehbar sind, und von Bodenbelägen, die in nur 4 Stunden verlegt werden, unabhängig von der Dicke. Für gebundene, ungebundene und schwimmende Estriche im Innenbereich ARDEX A 35 MIX verwenden.

    • Praktisch vorgemischt mit abgestuftem Sand – einfach Wasser hinzufügen
    • Gehen Sie nach 3 Stunden weiter
    • Bekommt Keramik- und Natursteinfliesen direkt nach nur 24 Stunden
    • Verlegen Sie Teppich-, Holz- und Vinylböden nach 24 Stunden bzw. nur 4 Stunden bei Teppich und Vinyl nach dem Glätten mit ARDEX A 55
    • Besteht BRE Screed (ISCR) Test nach 6 Stunden
    • Erreicht bereits nach einem Tag die akzeptablen Mindestdruck- und Biegezugfestigkeiten, die ein gewöhnlicher Zementestrich nach 28 Tagen erreicht

    Verfügbare Einheitsgröße: 25 kg

    Abdeckung: Ungefähr 0,5 m 2 bei 25 mm Dicke pro 25-kg-Einheit

    Spezifikation
    • Working time at 20°C - approx. 60 minutes Walkability at 20°C - approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH - After 28 days 40.0 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH - After 28 days 7.0 N/mm² SOUNDNESS (BRE SCREED TEST) - Normally after 6 hours
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArdex-a-35-mix
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeEstriche
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZement
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit