Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound
ARDEX

ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound

Google-Übersetzung,

ARDEX K 15 ist eine fortschrittliche, schnell trocknende, strapazierfähige selbstnivellierende Spachtelmasse. Aufgrund der einzigartigen Schnelltrocknungseigenschaften kann ARDEX K 15 in nur 4 Stunden mit Bodenbelägen versehen werden.

  • Erhält Bodenbeläge in nur 4 Stunden
  • Schnelle Aushärtung – begehbar nach 2 Stunden
  • 30 Minuten Arbeitszeit
  • Von der Federkante bis zu einer Dicke von 35 mm auftragen
  • Stark – hohe Druckfestigkeit
  • Ideal für LVT-Installationen

Verfügbare Einheitsgröße : 22 kg

Abdeckung : ca. 5,25 m²

Spezifikation
  • Weight of fresh mortar : approx. 2.13kg/litre
    Working time at 20°C : approx. 30 minutes
    Flow life at 20°C : approx. 15 minutes
    Initial Set (Vicat) : approx. 30 minutes
    Final Set (Vicat): approx. 2 hours
    Compressive Strength (DIN 1164) : After 28 days 35.0 N/mm2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-k-15-hb
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBedding and underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit