Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO K1 Design, Leveling Compound
PANDOMO K1 Design, Leveling Compound
    ARDEX

    PANDOMO K1 Design, Leveling Compound

    Google-Übersetzung,

    Schnelles Trocknen dank ARDURAPID®-Effekt
    Für Schichtdicken zwischen 5 und 10 mm
    Optimale Fließeigenschaften
    Selbstnivellierend
    Rissfrei auch in dicken Schichten
    Pumpfähig
    Schnell begeh- und verladbar

    Einsatzbereich
    Herstellung repräsentativer, kreativ gestalteter Sicht- und Nutzflächen mit moderater Stoß- und Schlagbeanspruchung.

    Spezifikation
    • Proportions approx. 5–5 1/4 L of mixing water: (depending on the amount of pigment and environmental conditions) 25 kg of powder 1 vol. water: 3 vol. including powder

      Bulk Weight: approx. 1.4 kg / l

      Weight of crude solution: approx. 2.0 kg / l

      Consumption approx. 1.5 kg of powder per m2 of material: and 1 mm of thickness

      Operating time (+ 20 ° C) approx. 30 minutes

      Readiness for walking loads (+20 ° C): after about 3 hours

      Design work: on readiness for pedestrian loading

      Compressive strength:
      after 1 day approx. 13 N / mm2
      after 7 days approx. 20 N / mm2
      after 28 days approx. 30 N / mm2

      Bending strength:
      after 1 day approx. 3 N / mm2
      after 7 days approx. 5 N / mm2
      after 28 days approx. 8.5 N / mm2

      Flammability: (DIN EN 13501-1): Flammability class A2fl - S1

      Wheelchair suitability: yes

      Suitable for underfloor heating: yes

      Suitability for floors with electric heating: no

      PH value: after 1 day approx. eleven

      EMICODE: EC 1 PLUS R - Extremely Low PLUS Emissions

      Designation according to GHS / CLP: no

      Designation according to ADR: no

      Packing: 25 kg net bag

      Storage: in a dry room approx. 6 months in unopened original packaging

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPANDOMO-K1
    • ProduktfamilieSichtflächen
    • ProduktgruppeBodenspachtelmasse
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung03 53 00
    • Format2014TitelConcrete Topping
    • OmniClassNummer23-15 17 11 11 11
    • OmniClassTitelConcrete Floor Toppings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit