Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX A 18 - Staples inside and outside
ARDEX

ARDEX A 18 - Staples inside and outside

Google-Übersetzung,
Klebstoff, der vor dem Verlegen von Gussteilen auf Zementbasis in festem Kontakt auf Beton und anderen geeigneten Untergründen aufgetragen wird. - Mit Farbindikator, der die Öffnungszeit für ARDEX A 18 anzeigt. - Lange Öffnungszeit. - Sehr gute Haftung. - ARDEX-Systemprodukt. - Geeignet für ARDEX-Böden und andere Anwendungen auf Zementbasis. - Emission in der höchsten Klasse eingestuft.
Spezifikation
  • Texture: pasty Layer thickness: Brush or roll the slurry into the substrate. The layer thickness should be at least 1.5 mm. Consumable: About 2 kg / m² Working time: About 60 min (20 ° C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-a-18
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeEstriche
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and floor tile units
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 13
  • OmniClassTitelTile Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit