Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axiom® -Transitions Perimeter Trim is an Aluminum Extrusion to Create a Smooth Transition Between Drywall and Suspended Ceilings (Mineral Fiber, Metal or Wood)
Archiviert

Axiom® -Transitions Perimeter Trim is an Aluminum Extrusion to Create a Smooth Transition Between Drywall and Suspended Ceilings (Mineral Fiber, Metal or Wood)

Axiom® -Transitions Perimeter Trim

What have you done lately? Do you have an idea using floating ceiling clouds but are not sure if the perimeter trim can be "customized" to fit your design? We can help.
Axiom® -Transitions Perimeter Trim:

Axiom® -Transitions is an aluminum extrusion to create a smooth transition between drywall and suspended ceilings (mineral fiber, metal or wood)
Axiom™ - Transitions -- Tegular is available curved and straight with field cut perimeter panels
Axiom™ - Transitions -- Vector is available straight only for use with full size Vector panels (field cutting Vector panels can be avoided)
Extruded aluminum trim provides more crisp edge detailing compared to conventional roll-formed steel systems.
Compatible with Armstrong exposed suspension systems and Drywall Grid Systems
Clean, pre-engineered transition between full size Vector panels and drywall surround

Technische Spezifikation
  • Referenznummernst13573
  • ProduktfamilieSuspended Ceilings, Suspension Assembly
  • ProduktgruppeAxiom® -Transitions Perimeter Trim
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-10-30
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit