Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO – Mittelrahmen – Einzelschiebetür

Schiebetür ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO – Mittelrahmen – Einzelschiebetür

Die ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 FBO ist die perfekte Wahl für hurrikansichere Automatiktüren. Sie ist in den Ausführungen Kategorie D und Kategorie E erhältlich und bietet neben Robustheit auch zahlreiche Optionen, um all Ihre Anforderungen bei der Planung, Installation und Nutzung hurrikansicherer Schiebetüren zu erfüllen. Erhältlich in Rahmenbreiten von bis zu 4,8 m (zweiteilig), 2,7 m (einfach) und Rahmenhöhen von bis zu 2,64 m (104 Zoll). Sie erhalten Robustheit und Größe in einem. In Verbindung mit einer erhöhten Einbruchhemmung nach ASTM F842-17 (Klasse 25) bietet die ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 höchste Sicherheit. Hinweis: Dieses Produkt ist bei ASSA ABLOY Entrance Systems – Nordamerika erhältlich. Wenden Sie sich an einen unserer Vertriebspartner in Ihrer Region, um die Verfügbarkeit zu besprechen.
Spezifikation
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width and impact level
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approvals – pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Category E option for essential facilities with optional surface mounted panic device rated for 80 PSF
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL500-Resilience-R104-FBO-Medium-Single
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 42 29.23
  • Format2014TitelSliding Automatic Entrances
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit