Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desono™ DP8 Two-Way 8-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DP8 Two-Way 8-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker

Google-Übersetzung,
Der DP8 ist ein leistungsstarker 8-Zoll-Hängelautsprecher, der für offene Architekturräume oder jeden Ort entwickelt wurde, an dem ein stilvoller Hängelautsprecher gewünscht wird. Mit hoher Belastbarkeit, höherer Empfindlichkeit und realistischer Klangwiedergabe ist der DP8 der fokussiertere große Bruder des DP6. Hängelautsprecher der D-SERIE können in einer Vielzahl von Sprach- und Musikanwendungen eingesetzt werden. Sie sind mit einem eingebauten Autoformer ausgestattet, der den Betrieb mit niedriger Impedanz oder 70 V/100 V unterstützt. Durch die einheitliche Stimmgebung kann der DP8 mit anderen Decken- und Aufputzmodellen der C- oder D-SERIE-Familie kombiniert werden, ohne dass die Konsistenz von Zone zu Zone beeinträchtigt wird. Das echte Koaxialdesign verwendet separate Magnete für die LF- und HF-Treiber für reduzierte Verzerrungen und branchenführende Empfindlichkeit und ermöglicht so einen um 3 dB bis 6 dB höheren Ausgangspegel, während gleichzeitig die Hälfte der Verstärkungsleistung im Vergleich zu Konkurrenzprodukten benötigt wird. Auf der Vorderseite des Lautsprechers befindet sich ein leicht zugänglicher Wahlschalter für den wählbaren 8-Ohm- oder 70-V/100-V-Betrieb, während eine integrierte hintere Abdeckung alle Kabel und Aufhängeteile verbirgt und so eine ästhetisch ansprechende Installation ermöglicht.
Für dieses Produkt wird der Community ALC404D empfohlen. ALC-Modelle mit höherer Leistung können ebenfalls sicher verwendet werden.
Spezifikation
  • Keywords: dp 8, dp8, d p8, loudspeaker, speaker, speakers, loudspeakers, community, desono

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdp8_desono-pendant
  • ProduktfamilieDesono
  • ProduktgruppeDesono Pendant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit